Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Amplificatore d'aria – ZHV

Soffiate via il consumo dell'aria

  • Massimizzazione dell'efficienza energetica – Moltiplica l'alimentazione pneumatica per il soffiaggio e l'aspirazione rispettivamente di 4 e 3 volte
  • Alte prestazioni in applicazioni con portate elevate – Prestazioni regolabili per il soffiaggio fino a 6820 l/min e per il vuoto fino a 5270 l/min
  • Più spazio libero nella macchina – Soluzione compatta e leggera, con un volume interno ridotto e un peso di soli 46 grammi
  • Funzionamento e manutenzione semplificati – Soluzione azionata ad aria che non richiede manutenzione.

And much more

  • Diametri di passaggio del fluido [mm]: Ø 13, Ø 21.6, Ø 30 e Ø 42
  • Ruotando l'ugello in senso antiorario, la portata aumenta (la pressione del vuoto aumenta)
  • Ruotando l'ugello in senso orario, la portata diminuisce (la pressione del vuoto diminuisce)
  • Squadretta di montaggio e sacchetto antipolvere disponibili.

Configure your product

 
Diametro condotto
Filettatura attacco di ALIM.
Accessorio