Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

XT34-303, Valvola unidirezionale pilotata con rilevamento dello stato

  • Conforme alla norma ISO 13849.
  • Sensore allo stato solido PNP: D-M9.
  • Connessione con cavo: 500 mm e connettore M8.
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.1 a 0.7 MPa.
  • Temperatura ambiente e del fluido: da -5 a 60 °C (senza congelamento).