Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

WR110, Regolatore per acqua

  • Regolazione della pressione della linea idraulica.
  • Campo di regolazione pressione 0.08 a 0.39 MPa / 0.05 a 0.69 MPa.
  • Sistema di bloccaggio.
  • Materiale corpo: ottone.
  • Manometro opzionale.
  • Attacco: Rc 1/8, 1/4, NPT 1/8, 1/4.

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

WR110-02-X215
Filettatura
Misura attacco
Campo della pressione

Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version