Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VZM500, serie valvola meccanica a 5 vie

  • Fluido: aria, gas inerti
  • Pressione d'esercizio: da 0.15 a 0.7MPa
  • Temperatura fluidi ambiente: -5° a 60°C (senza congelamento)
  • Area effettiva: 10,9
  • Misura attacco: valvola principale Rc(PT) 1/8, valvola pilota (SCAR.) M5x0.8

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 10 di 14 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

VZM55-01-
Opzione corpo
Filettatura
Modello
Suffisso
Accessorio