Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VZ100, elettrovalvola a 3 vie, tenuta in elastomero, sistema metrico

  • Valvola a 3 vie con attacchi su corpo
  • Filettatura: sistema sistema metrico, Rc(PT)
  • Tenuta in elastomero
  • Fluido: aria
  • Consumo elettrico: 1.8W CC
  • Tempo di risposta (ms): 15 max.

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

VZ10--M5-Q
Funzione
Tensione
Cavo
Soppressore di picchi
Opzione