Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VV100

VV100
In risposta alle richieste provenienti dall'industria elettronica e dei semiconduttori di un manifold compatto con elettrovalvole a 3 vie integrate, siamo lieti di lanciare il nostro nuovo manifold ad alta integrazione serie VV100. Tenendo presente la necessità di ingombri ridotti e la semplicità d'uso, i nostri ingegneri di R&S hanno integrato in modo intelligente due elettrovalvole a 3 vie in ogni stazione valvola, riducendo le dimensioni complessive dell'unità. Grazie a questa caratteristica unica le unità manifold VV100 possono essere costruite con una lunghezza massima di 146.4mm modificando semplicemente la lunghezza del tirante del manifold e aggiungendo o rimuovendo stazioni valvola con cablaggio individuale o plug-in (connettore D-sub). Anche il risparmio energetico è stato considerato; le valvole individuali infatti possono essere ordinate con un circuito salvapotenza che riduce l'assorbimento da 0.4W (standard) a soli 0.15W in caso di utilizzo del tipo a servizio continuo. Inoltre poiché ogni valvola può essere disattivata manualmente, è garantita una manutenzione sicura. La serie VV100 è adatta sia per il montaggio diretto che per il montaggio con supporto ed è anche predisposta per varie tipologie di connessione, inclusi i nostri raccordi istantanei miniaturizzati da 2mm.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca