Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VS*8-4, elettrovalvola interfaccia ISO 15407-2, Misura 26 mm

  • VSR/S8-4 (size 01) conforms to ISO 15407-2
  • Accomodate IP65 enclosure
  • Large capacity: flow rate 1000L/min (ANR); cylinder driving
    size ø100
  • Light weight (3 position): 0.26kg