Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VR12, Trasmettitore - Valvola pilota / E valvola

VR12, Trasmettitore - Valvola pilota / E valvola
  • Max. pressione d'esercizio: 1.0MPa
  • Min. pressione d'esercizio: 0.05MPa
  • Temperatura d'esercizio: -5° a 60°C(senza congelamento)

Ricerca Avanzata

Famiglie