Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VR12*1F, Trasmettitore - E valvola con raccordo istantaneo

  • Max. pressione d'esercizio: 1MPa (145 psi)
  • Min. pressione d'esercizio: 0.05 MPa (7 psi)
  • Pressione di prova: 1.5 MPa (218 psi)
  • Temperatura fluidi ambiente: da -5° a 60°C (da 23° a 140°F) (senza congelamento)

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 2 di 2 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

VR1211F-
Diametro esterno tubo applicabile