Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VQZ115, serie 100, elettrovalvola a 3 vie, attacchi su corpo

  • Fluido: aria, gas inerti
  • Campo della pressione d'esercizio: 0.1 - 0.7MP
    (alta pressione 1.0MPa)
  • 3,6mm² (otturatore)
  • Tensione nominale bobina: 12, 24 V CC;
    100, 110, 200, 200 V CA
  • Tempo di risposta ms 2 : standard 1W 10 max.;
    alta pressione 1W, basso wattaggio e CA 13 max.

Configure your product

VQZ115-1--PR-Q
Funzione
Tensione bobina
Cavo
Azionamento manuale
Misura attacco
Modello
Opzione
A norma CE