Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VQC4000, elettrovalvola a 5 vie, montaggio su base, ad innesto (Nuovi Prodotti)

  • Sostituzione dell'attuale valvola pilota VQ100 con la nuova V100.
  • Riduzione assorbimento: 0.4 W (basso assorbimento), 0.95 W (standard).
  • Pressione d'esercizio incrementata per il tipo a basso assorbimento: 1.0 MPa.
  • Ingombri ridotti (passo valvola 25/41 mm) con portate elevate (fino a 4350 l/min).
  • Altro: nuovo tipo di azionatore manuale bloccabile, tipo con sottobase compatibile plug-in.

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 10 di 12 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

VQC40-1
Configurazione
Materiale di tenuta
Funzione
Tensione bobina
Indicatore ottico e soppressore di picchi
Azionamento manuale
Caratteristiche connessioni
Misura attacco
Filettatura