Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VQC4000, elettrovalvola a 5 vie, montaggio su base, ad innesto (Nuovi Prodotti)

  • Sostituzione dell'attuale valvola pilota VQ100 con la nuova V100.
  • Riduzione assorbimento: 0.4 W (basso assorbimento), 0.95 W (standard).
  • Pressione d'esercizio incrementata per il tipo a basso assorbimento: 1.0 MPa.
  • Ingombri ridotti (passo valvola 25/41 mm) con portate elevate (fino a 4350 l/min).
  • Altro: nuovo tipo di azionatore manuale bloccabile, tipo con sottobase compatibile plug-in.