Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VQC1000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi

  • Fluido: aria/gas inerti
  • Campo della pressione d'esercizio: 0.1 - 0.7MPa
    (alta pressione 1.0MPa)
  • mm²: tenuta metallica 3,2; tenuta in elastomero 4,5
  • Tensione nominale bobina: 24 V CC
  • Tempo di risposta (ms) standard 0.4W:
    tenuta metallica 20 max.; tenuta in elastomero 25 max.
  • & ambiente Temperatura fluido: -10 a 50° C

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 10 di 28 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

VQC101-51
Configurazione
Materiale di tenuta
Funzione
Tensione bobina
Indicatore ottico e soppressore di picchi
Azionamento manuale