Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VQ20/30, elettrovalvola a 2 vie, pilotata

  • Fluido: aria/gas inerti
  • Campo della pressione d'esercizio: 0.01-0.6MPa
  • Area effettiva (Cv/foro effettivo): 7.2mm 2 -17.5mm 2 (0.4/ø3-1/ø4.8)
  • Tensione nominale bobina: 12, 24 V CC; 100, 110, 200 V CA
  • Tempo di risposta: 5ms max. (VQ20); 20ms max.(VQ30)
  • Temperatura d'esercizio: da -10 a 50°C

Configure your product

 
Serie
Modello corpo
Tensione bobina
Cavo
Protezione di tensione
Azionamento manuale
Misura attacco
Opzione
Q