Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VQ110, serie 100, valvola a 3 vie compatta, normalmente chiusa

  • Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie V100.
  • Fluido: aria, gas inerti
  • Campo della pressione d'esercizio: 0 a 0.8MPa
  • mm²: 0.36 (standard, alta pressione); 0,7 (opzione, portata elevata)
  • Tensione nominale bobina: 100, 200, 110, 220 V CA; 12, 24 V CC
  • Tempo di risposta: 6.5ms max.

Configure your product

 
Funzione
Tensione bobina
Cavo
Azionamento manuale
Misura attacco
Q