Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VNA (solenoide), valvola di processo per aria

  • Fluido:aria; CO 2 ; azoto; freon 11, 113, 114;
    turbine olio, fluido idraulico, argon, elio
  • Pressione di prova: 1.5Mpa
  • Campo della pressione d'esercizio: 0 a 1MPa
  • Area effettiva: 13 a 770mm 2
  • Tensione nominale bobina: CA (50/60Hz) 100 V, 200 V, altri (opzionale);
    24 V CC, altri (opzionale)
  • Temperatura ambiente: -5 a 50°C (senza congelamento)

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 3 di 3 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Manuali

Manuali

Manuali

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

VNA1--Q
Misura
Tipo valvola
Materiale di tenuta
Filettatura
Misura attacco
Tensione
Cavo
Azionamento manuale
Supporto
Marcatura CE