Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VNA (azionamento pneumatico), valvola di processo per aria

  • Fluido:aria; CO 2 ; azoto; freon 11, 113, 114;
    turbine olio, fluido idraulico, argon, elio
  • Pressione di prova: 1.5Mpa
  • Campo della pressione d'esercizio: 0 a 1MPa
  • Area effettiva: 13 a 770mm 2
  • Tensione nominale bobina: CA (50/60Hz) 100 V, 200 V, altri (opzionale);
    24 V CC, altri (opzionale)
  • Temperatura ambiente: -5 a 60°C (senza congelamento)

Configure your product

 
Misura
Tipo valvola
Materiale di tenuta
Filettatura
Misura attacco
Supporto