Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VK3000, elettrovalvola a 5 vie, a fungo diretto, tenuta in elastomero

  • Fluido: aria
  • Campo della pressione d'esercizio: da 0 a 0.7
  • Area effettiva mm2 (fattore Cv): 1.8~3.1 (0.1~0.17)
  • Tensione nominale: 110, 110, 200, 220, 240 V CA; 6, 12, 24, 58 V CC
  • Struttura: antipolvere

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 4 di 4 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

VK310--Q
Tubazione
Opzione valvola
Tensione
Cavo
Soppressore di picchi
Misura attacco
Filettatura
Opzione
Marcatura CE