Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VEX3, Valvola a 3 vie e 3 posizioni, Attacchi su corpo

  • Attacchi su corpo.
  • Valvola a 3 vie, 3 posizioni, valvola con pilotaggio (interno/esterno) o ad azionamento pneumatico.
  • Portata fino a 3300 l/min.
  • Assorbimento ridotto: 1 W.
  • Tempo di risposta: 60 ms max.
  • Permette l'arresto intermedio del cilindro, l'accelerazione e la decelerazione.

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 1 di 1 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

VEX3-1
Dimensione corpo
Tipo di Pilotaggio
Attacco
Filettatura
Tensione
Connessione elettrica
LED/soppressore di picchi
Azionamento manuale
Opzione