Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VEX1_0, valvola di potenza, valvola regolatore

  • Serie valvole di potenza, valvole regolatrici
  • Modelli: elettrovalvole ad azionamento pneumatico, a pilotaggio esterno
  • Attacchi (mm): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Max. pressione d'esercizio: 1.0MPa
  • Temperatura & d'esercizio: 0 a 50°C

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 3 di 3 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

VEX10
Misura
Funzionamento
Misura attacco
Filettatura
Tensione
Cavo
Soppressore di picchi
Opzione