Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VCL20/30/40, elettrovalvola a 2 vie per olio

  • Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie Nuova VX2.
  • Valvola multiuso per olio
  • Pressione di resistenza: 5.0MPa
  • Temperatura ambiente: -20 a 60°C (standard)
    -20 a 100°C (alta temp.)
  • Temperatura fluido: -10 a 60°C (standard)
    -10 a 100°C (alta temp.)
  • Perdita valvola cm³/min: 0 (con pressione olio)

Configure your product

 
Serie
Tipo valvola
Tensione bobina
Connessione elettrica
Orifizio
Misura attacco
Filettatura
Materiale isolante
Opzione
Q