Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VCHR30/40, Regolatore ad azionamento diretto 6.0 MPa (modello con scarico)

L'industria di processo e i costruttori di macchine PET richiedono elettrovalvole a 2/3 vie, ad azionamento pilotato, con prestazioni per alta pressione. La risposta è data dal lancio dell'ultima serie VCH di SMC.Progettate per l'uso con aria o gas inerti, queste nuove valvole funzionano con una pressione massima di 5,0 MPa, superando quindi notevolmente la precedente serie VXH di valvole ad alta pressione di SMC. I canali ampi e gli attacchi filettati conformi a ISO 1179-1 (da G1/2 a G1) assicurano portate elevate e, data la riduzione del volume totale della camera pilota, la velocità di risposta può ora essere misurata solo in millesimi di secondo.Inoltre, la gamma VCH offre una protezione di livello IP65 e un connettore elettrico di tipo DIN di serie. Grazie alla struttura unica ad armatura "anti-urto", con paracolpi elastici e membrana in uretano, le prime indicazioni hanno confermato che la vita utile delle valvole supera i 10 milioni di cicli.Attualmente la serie VCH è disponibile in quattro diverse configurazioni di valvole: a 2 vie N.C. (serie VCH 41), a 2 vie N.A. (serie VCH 42), a 3 vie (serie VCH 410) e con valvola unidirezionale (VCHC 40).

Configure your product

 
Tipo
Dimensione corpo
Misura attacco