Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VCC

VCC
Da tempo l'industria automobilistica aveva bisogno di una valvola ad azionamento pneumatico e conforme ad ATEX, utilizzabile con prodotti a base sia acquosa che liquida: ecco perché SMC, leader mondiale della tecnologia pneumatica, è lieta di lanciare la nuova gamma di valvole serie VCC.Dotate di una struttura a manifold con leggero corpo in resina, le valvole di questa nuova gamma sono state progettate in modo da semplificare al massimo le operazioni di pulizia e manutenzione. Per aggiungere o rimuovere una valvola bastano un semplice raccordo istantaneo e un sistema a graffe, senza bisogno di sostituire le connessioni; grazie alla tenuta migliorata, inoltre, diminuisce la quantità di liquido residuo all'interno della valvola. Ulteriore vantaggio della tenuta migliorata, è da segnalare un sostanziale miglioramento delle prestazioni della valvola: fino a 5 milioni di cicli con vernice e fino a 10 milioni di cicli con aria. Completamente conformi ATEX, le valvole della serie VCC sono ideali per applicazioni che richiedono la separazione tra i liquidi, ad esempio tra vernice e detergente o tra aria pilota e fluido principale. Progettata per l'uso con la gamma di raccordi in acciaio inox serie VCK di SMC, che comprende tra le opzioni il raccordo diritto ed i gomiti orientabili 40º e 90º, questa combinazione valvola-raccordo garantisce una sostanziale riduzione degli ingombri.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca