Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VBAT, serbatoio d'aria capacità limitata

  • Serbatoio d'aria di piccole dimensioni al quale è possibile collegare una valvola di amplificazione
  • Capacità serbatoio: 5 L, 10 L , 20 L, 38 L
  • Materiale: acciaio al carbonio
  • Misure attacchi di connessione [Rc(PT)]: 3/8, 1/2, 3/4