Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Valvole (tutti i tipi)

Valvole (tutti i tipi)
  • Valvola a 3 vie con attacchi su corpo, montaggio su base, tenuta in elastomero
  • Filettatura: sistema metrico, nordamericano, europeo
  • Basso consumo elettrico: 1.8WCC
  • Pressione d'esercizio ( MPa ): da 0.15 a 0.7 (pilota interno)
  • Tempo di risposta (ms): 20 max. (0.5MPa)
  • Fattore Cv: 0.2 (attacchi su corpo), 0.25 (montaggio su base)

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca