Catalogo prodotti
La serie VQC è dotata di cinque set di cavi standard che rendono semplicissime le operazioni di cablaggio e di manutenzione; i rivestimenti protettivi di tre dei cinque set garantiscono la conformità agli standard IP67 relativi alla protezione da polvere e umidità. L'uso di connettori multipolari in sostituzione dei cavi all'interno dei blocchi manifold fornisce maggiore flessibilità al momento dell'aggiunta di stazioni o in caso di cambiamenti alla configurazione del manifold. La serie VQC si distingue per l'eccellente tempo di risposta e la lunga durata.
La serie SQ di elettrovalvole a 5 vie è stata progettata per applicazioni che richiedono velocità elevate, alta frequenza, lunga durata e tempi di risposta precisi. La serie SQ ha un eccezionale tempo di risposta: 12 ms o meno per la serie SQ1000 e 20 ms o meno per la serie SQ2000, con una durata di 200 milioni di cicli. Vasta gamma di opzioni disponibili.
La serie SV utilizza un connettore multiplo anziché i normali cavi per il cablaggio interno del manifold. Collegando ciascun blocco con un connettore, cambiare le stazioni manifold risulta semplicissimo. I manifold di tipo con base a batteria offrono il massimo in termini di flessibilità. È possibile aggiungere sezioni manifold utilizzando un semplice meccanismo di sblocco. Sono disponibili anche manifold tradizionali con base a tirante. L'uso di connettori a 34 poli consente di avere un massimo di 16 stazioni con doppio solenoide.
La valvola SYJ coniuga in modo innovativo l'efficienza degli spazi e le eccellenti prestazioni, ottimizzando così il design del prodotto. Sia nel design con manifold o come valvola singola, il profilo ribassato aumenta la flessibilità e riduce gli ingombri. La valvola della serie SYJ utilizza un design a solenoide con pilota a bassa potenza (0.5 watt di serie) che riduce drasticamente lo sviluppo di calore. Ciò consente di migliorare le prestazioni, di ridurre i costi di esercizio e di esercitare un controllo diretto da parte dei relè di uscita PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con indicatori ottici e soppressore di picchi. Le valvole della serie SYJ possono essere configurate su manifold con montaggio su base oppure singolarmente su sottopiastre, offrendo così un'ampia gamma di soluzioni in grado di soddisfare anche i requisiti delle applicazioni più esigenti.
Le valvole VQ sono ideali per applicazioni che richiedono un'elevata velocità, un impiego frequente, un tempo di risposta stabile e una lunga durata. Gli innovativi metodi di montaggio consentono la sostituzione delle valvole senza lo smontaggio completo del manifold. I raccordi istantanei incorporati riducono i tempi e le difficoltà legate alle operazioni di collegamento.
La serie VQZ di elettrovalvole con montaggio su base coniuga convenienza, durata e prestazioni in un modello con montaggio più tradizionale. La serie VQZ di elettrovalvole con attacchi su corpo unisce flessibilità, alte prestazioni e durata in un modello con corpo in linea.