Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

SY100, valvola ad azionamento diretto a 3 vie, tenuta in elastomero

  • Fluido: aria
  • mm²: 0,14 modello standard;
    0.2 portata elevata
  • Tensione nominale bobina: 3, 5, 6, 12, 24 V CC;
    100, 110, 200, 220 V CA
  • Tempo di risposta: 10ms max.
  • Durata ciclo: 100 milioni di cicli (test di durata SMC)
  • Temperatura d'esercizio: max. 50°C

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 10 di 26 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

SY1--Q
Funzione
Tubazione
Opzione corpo
Tensione
Cavo
Soppressore di picchi
Azionamento manuale
Misura attacco
Opzione