Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Valvola (tutti i tipi)

Valvola (tutti i tipi)
  • Fluido: aria
  • Campo della pressione d'esercizio: -100MPa a 0.7MPa
  • Area effettiva mm 2 (fattore Cv):
    Pa A/B 26.17 - 59.21 (1.45 - 3.29);
    A/B a EA/EB 16.23 - 64.12 (0.90 - 3.56)
  • Tensione nominale bobina: 3, 5, 6, 12, 24 V CC;
    100, 110, 200, 220 V CA
  • Tempo di risposta (ms) 0.5MPa senza indicatore luminoso/
    soppressore di picchi: 62 max.
  • Temperatura d'esercizio: max. 50°C

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca