Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Valvola pilota

Valvola pilota
  • Trasmettitore-valvola pilota; valvola pilota con raccordi istantanei;
    E valvola con raccordi integrali
  • Max. pressione d'esercizio: 1.0MPa
  • Min. pressione d'esercizio: 0.05MPa
  • Temperatura d'esercizio: -5° a 60°C(senza congelamento)

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca