Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Valvola a sede inclinata – JSB

Aumentate la portata e minimizzate le perdite

  • Raggiungete una portata elevata minimizzando la caduta di pressione – Ottimizzato il profilo del flusso
  • Costi ridotti – Lunga vita operativa fino a 10 milioni di cicli
  • Spazi ridotti – Solo 121.3 mm in altezza.

And much more

  • Fluido applicabile: aria, acqua, vapore
  • Portata fino a 87,5 (fattore Cv)
  • Attacco: da 3/8" a 2"
  • Materiale del corpo: acciaio inox 316L
  • Materiale dell'attuatore: acciaio inox 304