Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Valvola a sede inclinata – JSB

Aumentate la portata e minimizzate le perdite

  • Raggiungete una portata elevata minimizzando la caduta di pressione – Ottimizzato il profilo del flusso
  • Costi ridotti – Lunga vita operativa fino a 10 milioni di cicli
  • Spazi ridotti – Solo 121.3 mm in altezza.

And much more

  • Fluido applicabile: aria, acqua, vapore
  • Portata fino a 87,5 (fattore Cv)
  • Attacco: da 3/8" a 2"
  • Materiale del corpo: acciaio inox 316L
  • Materiale dell'attuatore: acciaio inox 304

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

JSB-ST-S
Misura valvola
Tipo valvola
Materiale corpo
Materiale di tenuta
Misura attacco
Filettatura
Taglia della testa
Materiale della testa