Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

V100

V100
I produttori di attrezzature per manipolazione che richiedono una valvola regolatrice compatta e leggera e portata elevata per pilotare valvole di processo o per le applicazioni con attuatori, trovano presso SMC la soluzione che cercavano. Dopo approfonditi lavori di ricerca e sviluppo, SMC Pneumatics, leader mondiale nel settore, ha lanciato l'ultima serie di elettrovalvole tra le più avanzate del mercato: la Serie V100. Dotata di un circuito magnetico e di un coperchio esterno rivoluzionari, la Serie V100, che non danneggia l'ambiente essendo fabbricata senza lavorazioni meccaniche, incrementa la forza della bobina del 160%. Inoltre il basso consumo elettrico della valvola assicura un notevole risparmio energetico. La serie V100 Standard consuma solo 0,35 w, ovvero il 76% in meno rispetto alle valvole dello stesso tipo e il modello a basso consumo energetico consuma solo 0,1 w, garantendo un incredibile risparmio fino al 93% rispetto agli altri prodotti esistenti sul mercato. Disponibili nelle opzioni da 3, 5, 6, 12 e 24 Vcc, le elettrovalvole della Serie V100 sono dotate di un passo di soli 10mm e di un'altezza e lunghezza complessive di 24,7mm e 27mm rispettivamente. Si tratta probabilmente di una delle valvole pneumatiche più piccole attualmente esistenti. Con un peso di soli 12 g e una portata compresa tra 8,4 e 24 l/minuto, è la soluzione ideale quando spazio, prestazioni e peso dei componenti sono elementi-chiave.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca