Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Unità di trattamento aria antibatterica – HF2-BAC

Purifica l'aria dai batteri

  • Sanificazione dell'aria compressa – Valore di attivazione antibatterica pari o superiore a 4 in conformità con la norma JIS L 1902
  • Soffiaggio sicuro su alimenti – Prestazione di cattura dei batteri LRV ≥ 9
  • Rimozione di condensa d'olio dall'aria – Concentrazione di olio sul lato di uscita di 0.003 mg/m3 max
  • Previene la crescita di batteri sulle superfici del componente – rivestimento antibatterico.

And much more

  • Grasso di grado NSF-H1 e conforme FDA
  • Portata massima 800 l/min
  • Connessione modulare
  • Misura attacco: 1/4, 3/8, 1/2.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca