Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Regolatore di flusso, Uso generico, Raccordo istantaneo, Regolabile con cacciavite a testa piatta, Tutte le parti esterne in metallo, Gomito - ASB-D

Resistenza e protezione assicurate

  • Migliore resistenza ambientale - Esterno interamente in metallo
  • Ulteriore protezione - Regolazione a cacciavite e dado di bloccaggio standard
  • Maggiore compattezza - Altezza di soli 27.7 mm per il modello più piccolo.

And much more

  • Ambienti con spruzzi di saldatura, polvere o ultravioletti
  • Misura attacco: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Misura attacco: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.1 a 1 MPa.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca