Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tubo in poliuretano e fluoropolimero a 2 strati - TUL

Morbido all'esterno ma resistente all'interno

  • Compatibilità con sostanze chimiche e flessibilità - Strato esterno in poliuretano e strato interno in fluoropolimero
  • Identificazione dei circuiti - Quattro varianti di colore.

And much more

  • Tubi applicabili Diam.est: da Ø 4 a Ø 12 mm
  • Max. temperatura d'esercizio: 80 °C
  • 4 varianti di colore: nero, bianco, blu e traslucido.