Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tubo a 2 strati in poliuretano e fluoropolimero – TUE

Resistente all'ambiente e flessibile

  • Resistenza agli ambienti aggressivi senza rinunciare alla flessibilità – Strato esterno in fluoropolimero e strato interno in poliuretano
  • Resistente agli schizzi di saldatura – Autoestinguente (equivalente allo standard UL-94 V-0)
  • Identificate i circuiti – Quattro varianti di colore.

And much more

  • Tubi applicabili Diam.est: da Ø 4 a Ø 12 mm
  • Max. temperatura d'esercizio: 80 °C
  • 4 varianti di colore: nero, bianco, blu e traslucido.