Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Two-layer Fluoropolymer Polyurethane Tubing – TUE

Resistente all'ambiente e flessibile

  • Resistenza agli ambienti aggressivi senza rinunciare alla flessibilità – Strato esterno in fluoropolimero e strato interno in poliuretano
  • Resistente agli schizzi di saldatura – Autoestinguente (equivalente allo standard UL-94 V-0)
  • Identificate i circuiti – Quattro varianti di colore.

And much more

  • Tubi applicabili Diam.est: da Ø 4 a Ø 12 mm
  • Max. temperatura d'esercizio: 80 °C
  • 4 varianti di colore: nero, bianco, blu e traslucido.

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 5 di 5 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

TUE-20
Misura
Colore
Lunghezza rotolo