Catalogo prodotti
La serie di tubi in fluoropolimero TH è disponibile in 4 diversi colori (traslucido, nero, rosso e blu) e 8 diverse dimensioni. I raccordi applicabili sono: raccordi in fluoropolimero a bassa generazione di impurità serie LQ, raccordi istantanei serie KQ2, KJ, raccordi miniaturizzati serie M, MS e raccordi di inserimento serie KF. La serie trova applicazione, ad esempio, nei settori alimentare, medico, dei semiconduttori, automobilistico e pneumatico generale.
La serie TL di tubi in fluoropolimero gran purezza è disponibile di serie in matasse da 10 m o 20 m. La serie TL è dotata di un'eccezionale resistenza alla corrosione ed è compatibile con agenti chimici acidi, basici o acqua purissima.
La serie TIL di tubi in fluoropolimero a bassa generazione di impurità è disponibile di serie in matasse da 50' e 100' (pollici). La serie TIL è dotata di un'eccezionale resistenza alla corrosione ed è compatibile con agenti chimici acidi, basici o acqua purissima. La serie TIL è inoltre compatibile con temperature massime del fluido di 200°C.
Siamo lieti di presentare un nuovo avanzato tubo flessibile resistente alle alte temperature e alle sostanza chimiche compatibile con un'ampia gamma di fluidi, in grado di resistere a temperature fino a 260°C. I nuovi tubi TLM sono realizzati in materiale PFA migliorato, che ne consente l'utilizzo in applicazioni che prevedono resistenza chimica e quando è necessario far scorrere fluidi ad alte temperature. È disponibile in quattro diverse colorazioni – rosso, nero, blu e traslucido – in modo tale che i clienti possano installare diversi tubi colorati, implementando una soluzione visiva per rendere più semplice la manutenzione e agevolare le operazioni di calibrazione periodiche. SMC ha inoltre ampliato la propria gamma di modelli e lunghezze, consentendo al cliente di poter scegliere 13 varianti in mm e 9 in pollici. I tubi TLM possono essere ordinati in sette diverse lunghezze, da 2 metri lineari a 100 metri in rotolo. Sviluppato per essere combinato con numerose serie di raccordi, l'introduzione dei tubi TLM offre ai clienti una soluzione completa per le loro connessioni.
Siamo lieti di presentare un nuovo avanzato tubo flessibile resistente alle alte temperature e alle sostanza chimiche compatibile con un'ampia gamma di fluidi, in grado di resistere a temperature fino a 260°C. I nuovi tubi TLM sono realizzati in materiale PFA migliorato, che ne consente l'utilizzo in applicazioni che prevedono resistenza chimica e quando è necessario far scorrere fluidi ad alte temperature. È disponibile in quattro diverse colorazioni – rosso, nero, blu e traslucido – in modo tale che i clienti possano installare diversi tubi colorati, implementando una soluzione visiva per rendere più semplice la manutenzione e agevolare le operazioni di calibrazione periodiche. SMC ha inoltre ampliato la propria gamma di modelli e lunghezze, consentendo al cliente di poter scegliere 13 varianti in mm e 9 in pollici. I tubi TLM possono essere ordinati in sette diverse lunghezze, da 2 metri lineari a 100 metri in rotolo. Sviluppato per essere combinato con numerose serie di raccordi, l'introduzione dei tubi TLM offre ai clienti una soluzione completa per le loro connessioni.
TD/TID series is a highly flexible fluorine resin tubing that was designed for installation in small spaces. The denatured PTFE fluorine resin tubing was developed to realize high flexibility, while maintaining the same heat and chemical resistance as the series, TL/TH. TD/TID series is suitable for industries that require heat and chemical resistance and conforms to Food Sanitation Law.
TD/TID series is a highly flexible fluorine resin tubing that was designed for installation in small spaces. The denatured PTFE fluorine resin tubing was developed to realize high flexibility, while maintaining the same heat and chemical resistance as the series, TL/TH. TD/TID series is suitable for industries that require heat and chemical resistance and conforms to Food Sanitation Law.
La serie di tubi in fluoropolimero TIH con misura in pollici è disponibile in 4 diversi colori (traslucido, nero, rosso e blu) e 11 diverse dimensioni. I raccordi applicabili sono: la serie di raccordi in fluoropolimero gran purezza LQ e i raccordi istantanei serie KQ2 e KJ. La serie trova applicazione, ad esempio, nei settori alimentare, medico, dei semiconduttori, automobilistico e pneumatico generale.