Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tubi in nylon morbido da biomassa – TS-X309

Connessioni a neutralità carbonica per un'automazione consapevole

  • Contributo alla decarbonizzazione – Riduzione di 18.7 kg di CO2 per 100 metri rispetto alla serie standard
  • Rispetto dell'ambiente – Prodotto con biomateriali grezzi di origine vegetale
  • Material suitable for all applications: three options available, polyurethane, nylon and soft nylon.

And much more

  • Tubi applicabili: Diam. est: Ø 4 a Ø 12 mm
  • Temperatura d'esercizio: -20 a 60 °C
  • Disponibile in bianco.

Configure your product

 
Misura
Colore
Lunghezza rotolo