Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

KQB2

KQB2
A seguito delle richieste da parte dell'industria di una gamma di raccordi in metallo leggeri, senza lubrificazione e dalle alte prestazioni, gli ingegneri del dipartimento di R&S di SMC, i maggiori esperti mondiali in pneumatica, hanno risposto all'appello con l'ultima nuova gamma perfezionata di raccordi in acciaio inox e ottone serie KQG2/KFG2 e KQB2.Progettata per le applicazioni in cui è necessaria la resistenza al calore, alla corrosione e alle sostanze chimiche, gli ingegneri di SMC hanno semplicemente ripreso in mano le gamme di raccordi in metallo KQG/KFG e KQB, aggiunto alcune opzioni mancanti e li hanno resi ancora più piccoli, leggeri e resistenti. I raccordi istantanei in acciaio inox 316 della serie KQG2, il 30% più piccoli e il 62% più leggeri dei modelli precedenti, ora includono 8 nuove opzioni ampliando così la gamma a 17 modelli in totale. E, con l'aggiunta di due nuove misure di tubo, questi raccordi possono essere usati con una varietà di diametri di tubo da 3.2 mm a 16 mm.I raccordi a calzamento in acciaio inox 316 della serie KFG2, aumentata da 5 a 9 modelli, sono il 44% più piccoli e il 37% più leggeri della vecchia gamma KFG. Ora disponibili con filettature NPT e l'aggiunta della misura del tubo di 16 mm, questi raccordi possono funzionare a temperature comprese tra -65ºC e 260ºC se selezionati senza materiale di tenuta sul filetto. E grazie alla tenuta senza manicotto, la manutenzione è facilitata.Infine la gamma di raccordi in metallo aggiornati di SMC si completa con l'opzione ottone, serie KQB2. Questa gamma, analogamente all'altra serie, il 30% più piccola e il 62% più leggera dei modelli precedenti, è stata ampliata da 9 a 17 modelli con entrambe le opzioni di filettatura NPT e G. E, grazie alla nichelatura per elettrolisi applicata alle parti in ottone, questi raccordi appaiono in buono stato durante tutta la loro vita operativa utile.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca