Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tubi autoestinguenti, Nylon morbido-TRS

  • Tubi applicabili Diam.est :Ø 6 a Ø 12 mm
  • Temperatura d'esercizio: -20 a 60 °C per aria e 0 a 60 °C per acqua
  • Colori: bianco, nero, rosso, blue e verde.

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 10 di 19 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

TRS-
Misura
Colore
Lunghezza rotolo