Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tubi antiusura

Fatto per il movimento

  • Assicura una lunga durata – Abrasione massima dopo 10 milioni di cicli: 0.16 mm
  • Personalizzate il vostro sistema – Sono disponibili diversi colori ed un tipo trasparente
  • Risparmio di spazio e tubi in ordine – Opzione multitubo.

And much more

  • Diam. est. tubo applicabile: da Ø 2 a Ø 16
  • Temperatura d'esercizio: da –20 a +60 °C.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca