Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pinza 2 dita, tipo ad angolo, tipo piccolo - MHCM2-7S

  • Massimo momento di presa 0.017 Nm a 0.5 MPa
  • Angolo di apertura 20° a -7°
  • Semplice effetto
  • Ripetibilità: ±0.02 mm
  • Frequenza massima di funzionamento: 180 c.p.m.