Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pinza 2 dita, tipo a camma - 25A-MHY2

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Massimo momento di presa 2.28 Nm a 0.5 MPa
  • Angolo di apertura delle dita da -3° a 180°
  • Doppio effetto
  • Ripetibilità: ±0.2 mm
  • Frequenza massima di funzionamento: 60 c.p.m.

Configure your product

 
Diametro
Tipi di dita
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero