Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Thermo-chiller - Refrigerante a basso GWP – HRZF

Controllo affidabile della temperatura, verde per il futuro

  • Adatto per il settore dei semiconduttori – Il chiller più affidabile
  • Riduzione dei costi – Risparmio energetico fino al 65% grazie all'uso di un compressore e di una pompa dotati di inverter
  • Manutenzione al minimo – L'alloggiamento della pompa e dello scambiatore si trovano all'interno del serbatoio
  • Massima tranquillità grazie alla conformità ai gas fluorurati: viene utilizzato il refrigerante R454C (GWP:146).

And much more

  • Capacità di raffreddamento: 10 kW
  • Stabilità della temperatura: ±0.1 ºC
  • Campo temperatura di regolazione: -20 - 90 ºC
  • Con funzione di recupero automatico del fluido di ricircolo
  • Con funzione di riscaldamento.

Configure your product

 
Capacità di raffreddamento
Tipo di fluido di ricircolo
Comunicazione analogica
Comunicazione DeviceNet
Raccordo NPT
Kit di controllo DI
Recupero automatico del fluido di ricircolo