Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

SYJ5000, elettrovalvola a 5 vie, montaggio su base e attacchi su corpo

  • Fluido: aria
  • Campo della pressione d'esercizio: 0.1 a 0.7MPa
  • mm²: campo attacchi su corpo 3 - 3,6;
    montaggio su base 4,5
  • Tensione nominale bobina: 3, 5, 6, 12, 24 V CC;
    100, 110, 200, 220 V CA
  • Temperatura d'esercizio: max. 50°C

Configure your product

 
Funzione
Tubazione
Scarico
Caratteristiche
Tensione
Cavo
Soppressore di picchi
Azionamento manuale
Misura attacco
Filettatura
Opzione
Esecuzioni su richiesta