Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

SY9000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi, connettore M8

  • Fluido: Aria.
  • Campo della pressione d'esercizio: -100 kPa a 0.7.
  • Temperatura d'esercizio [°C]: -10 a 50 (senza congelamento).
  • Tensione nominale bobina [DC]: 24, 12 V.
  • Grado di protezione: IP67 (conforme alla norma IEC60529).

Configure your product

 
Tipo di funzionamento
Tipo manifold
Tipo di Pilotaggio
Tensione Nominale
Connessione elettrica
LED/soppressore di picchi
Azionamento manuale
Misura attacchi A, B
Filettatura
Esecuzioni su richiesta