Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

SY3000, Plug-in Tipo con sottobase singola

Quando gli ingegneri di Ricerca e Sviluppo di SMC, i maggiori esperti mondiali del settore della pneumatica, hanno deciso di riprogettare la loro popolare gamma di elettrovalvole a 5 vie SY, avevano un obiettivo: sviluppare una gamma di elettrovalvole per uso generico che offrisse funzionalità straordinarie.Il risultato è stata la loro nuova serie SY3000/5000.A prima vista, l'estrema compattezza della gamma di valvole SY cela le eccezionali prestazioni di portata - fino all'80% in più rispetto ai loro precedenti modelli SY - il che significa che i cilindri di media taglia ora possono funzionare più velocemente con una minore durata del ciclo e senza l'uso di elettrovalvole grandi e costose.Progettate tenendo conto del montaggio facilitato e della sostituzione rapida, gli ingegneri di SMC hanno anche progettato le loro nuove valvole SY in modo da poter usare le valvole di taglia 3000 e 5000 nello stesso manifold offrendo così grande flessibilità e un funzionamento economico.Disponibili con tenuta in elastomero o metallo su metallo, le tenute metallo su metallo sono particolarmente adatte per frequenze di funzionamento più elevate e offrono una vita utile più lunga.Come parte dell'impegno di SMC per ridurre il consumo energetico, la nuova serie SY comprende anche la valvola pilota V100 a risparmio energetico.In combinazione con la valvola unidirezionale per contropressione opzionale si evitano i malfunzionamenti del cilindro, e con un azionamento manuale a elevata visibilità si garantisce la sicurezza operativa.Con la possibilità di connessione da tutte le direzioni - superiore, inferiore e laterale - l'installazione è facilitata e con la disponibilità di un nuovo "tipo ad attacchi inferiori" è possibile separare anche le connessioni elettriche e pneumatiche.Disponibile per una gamma di cablaggi compreso il connettore D-sub e il connettore circolare, questa nuova gamma di elettrovalvole a norma CE, con grado di protezione approvato IP67/IP40, è particolarmente adatta se usata in combinazione con i sistemi in bus di campo delle serie EX600, EX250 o EX260 di SMC.

Configure your product

SY30-51--01
Azionamento
Montaggio/Attacco
Tenuta
Specifiche Pilotaggio
Valvola Unidirezionale per Contropressione
Valvola pilota
Caratteristiche della bobina
Tensione
LED/circuito di protezione/Comune
Azionamento manuale
A B Misura attacco
Opzione di montaggio
Caratteristiche di cablaggio
Posizione attacco
Filettatura sottobase