<UL><LI>Veloce tempo di risposta: ON (0.45 ms), OFF (0.4 ms).</LI><LI>Lunga vita operativa: più di 5 miliardi di cicli.</LI><LI>Basso assorbimento: 4W.</LI> <LI>Alta frequenza: 1200Hz.</LI> <LI>2 tipi di montaggio: A connessione rapida e A montaggio con vite.</LI></UL>
Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.
Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
SX1-
Consegna: il prodotto potrebbe non essere in stock Clicca qui
per altri prodotti in stock o Contatta SMC
per ulteriore assistenza