Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

AME150C-550C/AME650-850, Super Microfiltro disoleatore, Nuovo modello

  • Super microfiltro disoleatore
  • Grado di filtrazione nominale 0.01 µm
  • Riduce l'odore di olio
  • Portata nominale da 200 a 12000 l/min (ANR)
  • Misura attacchi da 1/8 a 2.

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

AME-
Dimensione corpo (Uscita applicabile compressore)
Filettatura
Misura attacco
Accessorio
Materiale in gomma
Pressione dell'aria
Direzione IN-OUT
Lavaggio sgrassante
Made-to-Order